Reduzierkupplung Typ 750
- Ersetzt zwei Kupplungen und ein Reduzierstück
- Größen von 2 – 10″ | DN50 – DN250
- Drücke bis 500 psi | 3447 kPa | 34 bar
Handbücher und Datenblätter.
Ressource | Nummer | Download | Sammlung |
---|---|---|---|
Zulassung durch China Classification Society | WG17T00001_01 |
|
|
American Bureau of Shipping Zulassungen für die Schifffahrt – Kupplungen | 11-HS1084385-3-4 |
|
|
American Bureau of Shipping (ABS) Zulassungen für die Schifffahrt – Kupplungen | 17-HS1623940 |
|
|
Reduzierkupplung Typ 750 Datenblatt | 06.08 |
|
|
Montagehandbuch | I-100 |
|
|
Det Norske Veritas Germanischer Lloyd (DNV) Zulassung für die Schifffahrt – Typ 75/Typ 750 | Maritime_DNVGL_Style75_Style750 |
|