Flexible Kupplung Typ 75
- Leichte Kupplung für moderate Drücke
- Größen von 1 – 8″ | DN25 – DN200
- Drücke bis 500 psi | 3447 kPa | 34 bar
Handbücher und Datenblätter.
Ressource | Nummer | Download | Sammlung |
---|---|---|---|
Flexible Kupplung Typ 75 Datenblatt | 06.05 |
|
|
Zulassung durch China Classification Society | WG21PTB00001_03 |
|
|
Victaulic Genutete Kupplungen Leistungsdaten für Edelstahlrohre | 17.09 |
|
|
Det Norske Veritas Germanischer Lloyd (DNV) Zulassung für die Schifffahrt – Typ 75/Typ 750 | Maritime_DNVGL_Style75_Style750 |
|
|
Bureau Veritas Zulassung für die Schifffahrt – Typ 75/Typ 77 | 03115/G1 BV |
|
|
Montagehandbuch | I-100 |
|
|
Registro Italiano Navale (RINA) Zulassung für die Schifffahrt – Kupplungen | MAC_242420XG_Couplings |
|
|
Potenzielle Inkompatibilität von Rohren des Typs F, Größen NPS 2″ | DN50 und kleiner – Benachrichtigung | AN-001 |
|
|
Richtlinien zur Verwendung von Schlagschraubern | I-IMPACT |
|
|
Nippon Kaiji Kyokai 77/75/07/W77 | TA22038M |
|