FireLock™ Flanschadapter Typ 744
- ANSI Klasse 125 und 150 Flansche
- Größen 2–8″ | 50–200 mm
- Drücke bis 175 psi | 1207 kPa | 12 bar
- Zur Verfügbarkeit in Ihrer Region wenden Sie sich an Victaulic für weitere Informationen
Handbücher und Datenblätter.
Ressource | Nummer | Downloads | Sammlung |
---|---|---|---|
Datenblatt FireLock™ Flanschadapter Typ 744 | 10.04 |
|
|
Montagehandbuch | I-100 |
|
|
Potenzielle Inkompatibilität von Rohren des Typs F, Größen NPS 2″ | DN50 und kleiner – Benachrichtigung | AN-001 |
|