Style 741 Flange Adapter
- ANSI Klasse 125 und 150, Australian Standard Tabelle E, PN10/16 und JIS 10K
- Größen von 2 – 24″ | DN50 – DN600
- Drücke bis 300 psi | 2068 kPa | 21 bar
Handbücher und Datenblätter.
Ressource | Nummer | Downloads | Sammlung |
---|---|---|---|
Datenblatt Vic-Flange® Adapter Typ 741 + 743 | 06.06 |
|
|
Zulassung durch China Classification Society | WG17T00001_01 |
|
|
American Bureau of Shipping Zulassungen für die Schifffahrt – Kupplungen | 11-HS1084385-3-4 |
|
|
American Bureau of Shipping (ABS) Zulassungen für die Schifffahrt – Kupplungen | 17-HS1623940 |
|
|
Victaulic Genutete Kupplungen Leistungsdaten für Edelstahlrohre | 17.09 |
|
|
Det Norske Veritas Germanischer Lloyd (DNV) Bauartzulassung für die Schifffahrt – Typ 741 | Maritime_DNVGL_741.pdf |
|
|
Lloyd’s Register Zulassung für die Schifffahrt – Typ 741 | LR-741_C99-60181E4.pdf |
|
|
Registro Italiano Navale (RINA) Zulassung für die Schifffahrt – Kupplungen | MAC_242420XG_Couplings |
|
|
Potenzielle Inkompatibilität von Rohren des Typs F, Größen NPS 2″ | DN50 und kleiner – Benachrichtigung | AN-001 |
|