Typ 735 FireLock™ Prüfgerät für Feuerlöschpumpen
- Größen von 2½–12″ | 73 mm – DN300
- Typ L für Nenndrücke bis 175 psi | 1207 kPa | 12 bar
- Model S Pressure rated up to 500 psi | 3447 kPa | 34 bar
Handbücher und Datenblätter.
Ressource | Nummer | Download | Sammlung |
---|---|---|---|
Datenblatt Prüfgerät für Feuerlöschpumpen Typ 735 | 10.11 |
|