TestMaster™ II Alarmtest-Modul Typ 720
- Mit Druckbegrenzungsventil und genuteten Enden oder Innengewinde erhältlich
- Größen von 1–2″ | DN15–DN50
- Drücke bis 300 psi | 2068 kPa | 21 bar
Handbücher und Datenblätter.
Ressource | Nummer | Downloads | Sammlung |
---|---|---|---|
Datenblatt TestMaster™ II Alarmtest-Modul Typ 720 | 10.22 |
|
|
Test Master™ II Alarm-Testmodul Typ 720 Montagehandbuch | I-720 |
|