Auslasskupplung Typ 72
- Verbindungsprodukt zur Schaffung eines integrierten Reduzierauslasses
- Größen von 1½ – 6″ | DN40 – DN150
- Drücke bis 500 psi | 3447 kPa | 34 bar
Handbücher und Datenblätter.
Ressource | Nummer | Downloads | Sammlung |
---|---|---|---|
Auslasskupplung Typ 72 Datenblatt | 06.10 |
|
|
Montagehandbuch | I-100 |
|
|
Potenzielle Inkompatibilität von Rohren des Typs F, Größen NPS 2″ | DN50 und kleiner – Benachrichtigung | AN-001 |
|
|
Richtlinien zur Verwendung von Schlagschraubern | I-IMPACT |
|