Starre Installation-Ready™ Kupplung Typ 644
- Zum Verbinden von Edelstahlrohren mit genuteten Enden und Kupferrohren mit genuteten Enden der gleichen Nenngröße mit einer Kupplung
- Nur für Schedule 10S und 40S Rohre aus Edelstahl 304 und 316 und Kupferrohre gemäß ASTM B88 der Typen K, L und M sowie ASTM B306 Typ DWV ausgelegt
- Größen von 2 – 6″/DN50 – DN150
- Drücke bis 300 psi/2068 kPa/21 bar
- Betriebstemperatur hängt von der ausgewählten Dichtung ab
- Zur Verfügbarkeit in Ihrer Region wenden Sie sie an Victaulic für weitere Informationen