Starre QuickVic™ Kupplung für Kupfer Typ 607

  • Montagefertige Konstruktion
  • Zum Verbinden von Kupferrohren gemäß CTS
  • Für den Einsatz auf Rohrleitungen aus K-, L-, M- oder DWV-Kupfer ausgelegt
  • Größen von 2 –- 8″ | DN50 -– DN200
  • Drücke bis 300 psi | 2068 kPa | 21 bar
  • Verzinktes Gehäuse optional erhältlich
  • Zur Verfügbarkeit in Ihrer Region wenden Sie sich an Victaulic für weitere Informationen