Starre Kupplung für Kupfer Type 606
- Kein Weich- oder Hartlöten erforderlich
- Zum Verbinden von Kupferrohren gemäß europäischer Norm (EN) und Australian Standard (AS)
- In Größen von 2–6″ erhältlich| DN50–DN150
- Drücke bis 355 psi | 2448 kPa | 24 bar
- Durch WRAS zugelassene Dichtung
- Zur Verfügbarkeit in Ihrer Region wenden Sie sich an Victaulic für weitere Informationen