Typ 475DX Leichte flexible Kupplung für Duplex Edelstahl
- Durch die besondere Konstruktion der Kupplung muss zur Montage nur eine Schraube/Mutter abgenommen und das Gehäuse über die Dichtung geschert werden
- Super Duplex Edelstahlgehäuse optional erhältlich
- Größen von 1 – 4″ | DN25 – DN100
- Drücke bis 500 psi | 3447 kPa | 34 bar