Leichte, flexible Kupplung Typ 475 aus Edelstahl 316
- Sorgt für eine flexible mechanische Verbindung für Edelstahl-Rohrleitungssysteme mit genuteten Enden
- Größen von 1 – 4″ | DN25 – DN125 und 165,1 mm
- Drücke bis 500 psi | 3447 kPa | 34 bar
Handbücher und Datenblätter.
Ressource | Nummer | Download | Sammlung |
---|---|---|---|
Style 475 Stainless Steel Lightweight Flexible Coupling Submittal | 17.14 |
|
|
Montagehandbuch | I-100 |
|