Typ 441 Flanschadapter für Edelstahl
- ANSI Klasse 150
- Aus Edelstahl der Klasse CF8M für Umgebungen mit externer Korrosion
- Größen von 2 – 6″ | DN50 – DN150
- Drücke bis 275 psi | 1896 kPa | 19 bar
Handbücher und Datenblätter.
Ressource | Nummer | Downloads | Sammlung |
---|---|---|---|
Datenblatt Flanschadapter für Edelstahl Typ 441 | 17.27 |
|
|
Montagehandbuch | I-100 |
|