Typ 44 Herkömmliche genutete Vic-Ring Kupplung
- Wird mit verschiedenen Ring-Optionen geliefert, um bei abrasiven Systemen die ganze Wandstärke des Rohrs zu erhalten
- Größen von 4–60″ | DN100–DN1500
- Drücke bis 175 psi | 1 207 kPa | 12 bar
Handbücher und Datenblätter.
Ressource | Nummer | Download | Sammlung |
---|---|---|---|
Datenblatt Vic-Ring Kupplung Typ 44 | 16.05 |
|
|
Montagehandbuch Vic-Ring Typ 22, 31, 41 und 44 | I-6000 |
|
|
Vic-Ring Verbindung mit Ansatz Checkliste | Checkliste 3085 |
|
|
Konstruktionsdaten Vic-Ring System | 16.01 |
|