Mechanical-T Auslass für Edelstahl Typ 422
- Ermöglicht einen direkten Abzweig mit Nut oder Gewinde an allen Stellen, an denen ein Loch in das Rohr geschnitten werden kann
- Abdichtung mittels druckaktiver Dichtung
- Auch für HDPE-Rohre erhältlich
- Größen von 2 – 10″ /DN50 – DN250
- Drücke bis 300 psi | 2068 kPa | 21 bar