Flanschadapter Typ 341
- Für den direkten Anschluss von geflanschten Komponenten an ein genutetes Guss- oder Kugelgraphitguss-System
- Für Rohre der Klasse 53 oder höher
- Größen von 3 – 24″ | DN80 – DN600
- Drücke bis 250 psi | 1724 kPa | 17 bar
- Als optionale Beschichtungen sind Teerepoxid, organische Zinkgrundierung und Bitumen erhältlich
- Zur Verfügbarkeit in Ihrer Region wenden Sie sich an Victaulic für weitere Informationen