AWWA Kupplung Typ 31
- Für eine starre oder flexible Verbindung an Rohren der Klasse 53 oder höher
- Als optionale Beschichtungen sind orange Lackfarbe, Teerepoxid, organische Zinkgrundierung und Bitumen erhältlich
- Größen von 3–36″ | DN80 – DN900
- Drücke bis 500 psi | 3447 kPa | 34 bar
- Zur Verfügbarkeit in Ihrer Region wenden Sie sich an Victaulic für weitere Informationen