Übergangskupplung Typ 307 AWWA
- Einfacher Übergang zum Verbinden von IPS-Stahlrohren mit genuteten Enden und AWWA-Rohren aus Kugelgraphitguss mit genuteten Enden
- Für Rohre der Klasse 53 oder höher
- Als optionale Beschichtungen sind galvanische Verzinkung, organische Zinkgrundierung und Bitumen erhältlich
- Größen von 3–12″ | DN80–DN300
- Drücke bis 500 psi | 3447 kPa | 34 bar
- Zur Verfügbarkeit in Ihrer Region wenden Sie sich an Victaulic.