Starre Kupplung für FK/GFK Typ 296A
- Ist so konzipiert, dass eine starre Rohrverbindung entsteht, ohne dass dazu Spezialwerkzeuge erforderlich sind und die bestehenden Stützanforderungen erhalten bleiben
- Kann bei jedem Wetter installiert werden
- Kein Aushärten erforderlich
- Größen von 1–12″ | DN25–DN300
- Drücke bis 150 psi | 1034 kPa | 10 bar