Typ 233S Flexible Spannkupplung für die dynamische Abwinklung der Verbindung für Edelstahlrohre
- Für Anwendungen entwickelt, die Korrosionsbeständigkeit erfordern
- Zugfeste flexible Verbindung lässt dynamische Abwinklung (während des Betriebs) zu
- Erfüllt die Anforderungen von AWWA C227
- Größen von 3 – 96″ |DN80 – DN2400
- Drücke bis 300 psi | 2068 kPa | 21 bar