Typ 232S Flexible Spannkupplung für Edelstahl
- Zugfeste flexible Rohrverbindung wird verwendet, wenn Korrosionsbeständigkeit erforderlich ist
- Erfüllt die Anforderungen von AWWA C227
- Größen von 3–96″ | DN80–DN2400
- Drücke bis 300 psi | 2068 kPa | 21 bar