Nicht-kraftschlüssige flexible Kompensatorkupplung für Edelstahl Typ 231S
- Nicht-kraftschlüssiger flexibler Kompensator für Belüftungssysteme
- Bis zu 4″ | 102 mm Axialbewegung
- Erfüllt die Anforderungen von AWWA C227
- Größen von 3–96″ | 80–2400 mm
- Drücke bis 300 psi | 2068 kPa | 21 bar