Style 230S Nicht-kraftschlüssige flexible Kupplung für Edelstahl 

  • Nicht-zugfeste flexible Rohrverbindung wird verwendet, wenn Korrosionsbeständigkeit erforderlich ist
  • Bis zu ½" | 13 mm kurzzeitige Axialbewegung
  • Erfüllt die Anforderungen von AWWA C227
  • Größen von 3–96″ |DN80–DN240
  • Drücke bis 300 psi | 2068 kPa | 21 bar