Typ 230 Nicht-kraftschlüssige flexible Kupplung
- Nicht-zugfeste flexible Rohrverbindung für Wasser- und Abwasserleitungen
- Bis zu ½" | 13 mm kurzzeitige Axialbewegung
- Erfüllt die Anforderungen von AWWA C227
- Größen von 8–144″ | DN200–DN3600
- Drücke bis 400 psi | 2758 kPa | 28 bar