Typ 177N QuickVic™ Flexible Kupplung
- Größen von 2 – 8″| DN50 – DN200
- Drücke bis 1000 psi | 6895 kPa | 69 bar
- Feuerverzinkt optional erhältlich
Handbücher und Datenblätter.
Ressource | Nummer | Downloads | Sammlung |
---|---|---|---|
Flexible QuickVic™ Kupplung für Stahl Typ 177N Datenblatt | 06.24-GER |
|
|
American Bureau of Shipping Zulassungen für die Schifffahrt – Typ 177N | 15-HS1326363 |
|
|
Victaulic Genutete Kupplungen Leistungsdaten für Edelstahlrohre | 17.09 |
|
|
Montagehandbuch Flexible Installation-Ready™ Kupplung Typ 177N | I-177N |
|
|
Potenzielle Inkompatibilität von Rohren des Typs F, Größen NPS 2″ | DN50 und kleiner – Benachrichtigung | AN-001 |
|
|
Impact Tool Usage Guidelines | I-IMPACT |
|
Installation-Ready™ Genutete Technologie Rohrkupplungen + Formteile Was ist Installation-Ready™ Technologie? Die patentierten Installation-Ready™ Kupplungen von Victaulic ermöglichen schnelle, einfache Rohrverbindungen