Installation-Ready™ Flexible Kunststoffkupplung Typ 171

  • Für den Einsatz unter korrosiven Bedingungen
  • Für die Verwendung in Umkehrosmosesystemen konzipiert
  • Für die Verwendung auf roll-/fräsgenuteten PVC-Rohren
  • Größen von 1½–4″ | 40–100 mm
  • Drücke bis 150 psi | 1034 kPa | 10 bar
  • Für Edelstahl- und GFK-Anwendungen wenden Sie sich an Victaulic