Kompensator für OGS Trinkwasser-Rohrleitungssysteme Typ 155P
- Nur zur Verwendung an Rohrleitungssystemen aus Edelstahl oder verzinktem C-Stahl für Trinkwasser
- Zur Verbesserung der Beständigkeit gegen typische Desinfektionsmittel im Trinkwasser wird entsprechend optimiertes Dichtungsmaterial der Güteklasse P verwendet
- Größen von 2 – 12” | DN50 – DN300
- Der maximale Betriebsdruck entspricht entweder dem Nenndruck der in der Kompensator-Baugruppe verwendeten Kupplungen oder dem Nenndruck der zur Verbindung der genuteten Enden an die Systemrohrleitung verwendeten Kupplungen (maßgeblich ist jeweils der niedrigere von beiden Werten)
- Betriebstemperatur: +0 ˚F bis +180 ˚F | -18 ˚C bis +82 ˚C
- Gleicht lineare/axiale Ausdehnung und Kompression innerhalb eines Trinkwasser-Rohrleitungssystems aus
- Zur Verfügbarkeit in Ihrer Region wenden Sie sich an Victaulic für weitere Informationen