Kompensatorkupplung - Typ 152A
- Kupplung mit großem Durchmesser für Kohlenstaub/Kalkstein mit einer Abwinklungsfähigkeit von 4°
- Größen von 10–30″ | DN250–DN780
- Drücke bis 50 psi | 345 kPa | 3 bar
- Zur Verfügbarkeit in Ihrer Region wenden Sie sich an Victaulic für weitere Informationen