Mover Kompensator Typ 150
- Gleitdehnungsstück ermöglicht axiale Endbewegung bis zu 3″ | 76 mm
- Größen von 2–6″ | DN50–DN150
- Drücke bis 350 psi | 2413 kPa | 24 bar
Handbücher und Datenblätter.
Ressource | Nummer | Download | Sammlung |
---|---|---|---|
Mover Kompensator Typ 150 Datenblatt | 09.04 |
|
|
Berechnung und Ausgleich von Wärmeausdehnung in Rohrleitungen – Designdaten | 26.02 |
|
|
Installation von Kompensatoren, Designdaten | 09.06 |
|