FireLock™ Installation-Ready™ Style 109 One-Bolt Rigid Coupling

  • Mehr Zuverlässigkeit durch nur eine Sichtprüfung der richtig ausgeführten Verbindung
  • Größen von 1 1/4–4″ | DN32 – DN100
  • Drücke bis 365 psi | 2517 kPa | 25 bar