Starre Zero-Flex™ Kupplung Typ 07
- Schräge Passfläche sorgt für Starrheit
- Größen von 1–12″ | DN25–DN300
- Drücke bis 750 psi | 5171 kPa | 52 bar
Handbücher und Datenblätter.
Ressource | Nummer | Download | Sammlung |
---|---|---|---|
Datenblatt Starre Zero-Flex™ Kupplung Typ 07 | 06.02 |
|
|
Zulassung durch China Classification Society | WG21PTB00001_03 |
|
|
Victaulic Genutete Kupplungen Leistungsdaten für Edelstahlrohre | 17.09 |
|
|
Det Norske Veritas Germanischer Lloyd (DNV) Bauartzulassung für die Schifffahrt – Typ 07 | TAP00001EE |
|
|
Det Norske Veritas Germanischer Lloyd (GL) Bauartzulassung für die Schifffahrt – Typ 99 | TAP00001E6 |
|
|
Bureau Veritas Zulassung für die Schifffahrt – Typ 751, Nr. 10, Nr. 11, Nr. 20, Nr. 50 | 04498/G0 BV |
|
|
Montagehandbuch | I-100 |
|
|
Registro Italiano Navale (RINA) Zulassung für die Schifffahrt – Kupplungen | MAC_242420XG_Couplings |
|
|
Potenzielle Inkompatibilität von Rohren des Typs F, Größen NPS 2″ | DN50 und kleiner – Benachrichtigung | AN-001 |
|
|
Richtlinien zur Verwendung von Schlagschraubern | I-IMPACT |
|