FireLock™ Style 005H Rigid Coupling
- Schräge Passfläche sorgt für Starrheit
- Größen von 1¼ – 8″ | DN32 – DN200
- Drücke bis 350 psi | 2413 kPa | 24 bar
Handbücher und Datenblätter.
Ressource | Nummer | Download | Sammlung |
---|---|---|---|
FireLock™ Style 005H Rigid Coupling Submittal | 10.02 |
|
|
Zulassung durch China Classification Society | WG21PTB00001_03 |
|
|
Montagehandbuch | I-100 |
|
|
Potenzielle Inkompatibilität von Rohren des Typs F, Größen NPS 2″ | DN50 und kleiner – Benachrichtigung | AN-001 |
|
|
Richtlinien zur Verwendung von Schlagschraubern | I-IMPACT |
|