Kondensatsammelstutzen für Dampf- und Kondensatanwendungen
- Vorgefertigter Kondensatsammelstutzen zur Leitungsentwässerung für manuelle oder automatische Erwärmung
- Nutzt ¾" NPT-Kugelhahn zur Entwässerung
- Inline-Kondensatsammelstutzen: Nr. 891C, 891H, 892C und 892H
- Kondensatsammelstutzen für Steigleitungen: Nr. 893C, 893H, 894C und 894H
- Größen von 2 – 8″| DN50 – DN200
- Anwendungen mit Dampf: Drücke bis 150 psi | 1034 kPa
- 4°F bis +365°F/-20°C bis +185°C
- Mit dem firmeneigenen OGS-200 Nutprofil von Victaulic
- Zur Verfügbarkeit in Ihrer Region wenden Sie sich an Victaulic für weitere Informationen