Magnetventil Serie 971
- Victaulic Serie 971 | Bermad Typ BC-710-P
- Größen von 1 ½ – 8” | DN40 – DN200
- Drücke bis 400 psi | 2758 kPa | 28 bar
- Hydraulisches, membrangesteuertes Magnetventil
- 24 VAC/normalerweise geöffnetes Ventil (Energie Zylinderspule/Solenoid zum Schließen)
- Zur Verfügbarkeit in Ihrer Region wenden Sie sich an Victaulic für weitere Informationen