Magnetregelventil Serie 971 (ein/aus)
- Victaulic Serie 971 | Bermad Typ BC-710-P
- Größen von 1 ½ – 8” | DN40 – DN200
- Drücke bis 400 psi | 2758 kPa | 28 bar
- 24 VAC/Normalerweise geöffnetes Ventil (Magnetfeld zum Schließen magnetisiert)
- Zur Verfügbarkeit in Ihrer Region wenden Sie sich an Victaulic für weitere Informationen