SeriesW732 AGS™ Y-Filter
- Ermöglichen einen direkten Durchfluss für einen geringeren Druckverlust
- Größen von 14–18″ | DN350–DN450
- Drücke bis 300 psi | 2068 kPa | 21 bar
Handbücher und Datenblätter.
Ressource | Nummer | Downloads | Sammlung |
---|---|---|---|
Datenblatt Y-Filter Serie W732 AGS™ | 20.19 |
|
|
Montagehandbuch Y-Filter Serie 730, 730W, 732, 732W | I-730_732AGS |
|
Advanced Groove System (AGS™) – Alternative zum Flanschen oder Schweißen von Rohren Das schnellste und zuverlässigste mechanische Rohrverbindungssystem