Serie W731-D AGS™ Ansaugdiffusor
- Kann in einem Winkel von 90° zur Pumpe installiert werden, wodurch wertvoller Platz im Maschinenraum eingespart wird, während die Pumpe jedoch trotzdem vor Kavitation geschützt ist
- Die Flansche können so bearbeitet werden, dass sie für einen Großteil aller globalen (ANSI, DIN, GB, JIS, and AS-E) Flanschlochbilder im Nenndruckbereich des Diffusors passen
- Größen von 14 – 24″ | DN350 – DN600
- Drücke bis 300 psi | 2068 kPa | 21 bar