Serie W730 AGS™ T-Filter
- Leichter als geflanschte Y-Filter und sorgt für einen direkten Durchfluss mit einem geringeren Druckverlust
- Größen von 14 – 24″ | DN350 – DN600
- Drücke bis 300 psi | 2068 kPa | 21 bar
Handbücher und Datenblätter.
Ressource | Nummer | Downloads | Sammlung |
---|---|---|---|
Datenblatt Vic-Strainer T-Filter Serie W730 AGS™ | 20.11 |
|
|
Montagehandbuch Y-Filter Serie 730, 730W, 732, 732W | I-730_732AGS |
|
Advanced Groove System (AGS™) – Alternative zum Flanschen oder Schweißen von Rohren Das schnellste und zuverlässigste mechanische Rohrverbindungssystem