Rückschlagklappe mit doppelter Klappenscheibe Serie W715 AGS™
- Weist ein federunterstütztes Zweiklappendesign auf, das für eine tropffreie Abdichtung sorgt
- Kann sowohl waagrecht als auch senkrecht „stromaufwärts“ installiert werden
- Größen von 14–24″ | DN350–DN600
- Drücke bis 230 psi | 1586 kPa | 16 bar