Absperrschieber mit nicht steigender Spindel Serie W372

  • Erhältliche Größen: 14–16” IPS
  • Druckklasse: 250 psi/1725 kPa/17 bar
  • Betriebstemperatur: -20 °F bis + 180 °F/-29 °C bis +82 °C
  • Zertifizierung/Zulassungen: Dieses Produkt ist konform mit AWWA C509