Serie UTD Universaltest und -ablass
Testöffnung K-Faktor und Anschlüsse pro Größe:
- 1″ | DN25 – K2.8 (4.0 SI), NPT/IGS™
- 1 1/4″ | DN32 – K4.2 (6.0 SI), NPT/OGS
- 2″ | DN50 – K5.6 (8.1 SI), NPT/OGS
Drücke bis 300 psi | 2068 kPa | 21 bar
Testöffnung K-Faktor und Anschlüsse pro Größe:
Drücke bis 300 psi | 2068 kPa | 21 bar
Handbücher und Datenblätter.
Ressource | Nummer | Download | Sammlung |
---|---|---|---|
Datenblatt zur Serie UTD Universaltest und -ablass | 30.73 |
|
|
Series UTD Universal Test and Drain and Series ARV Adjustable Relief Valve Kit Installation Instructions | I-UTD-ARV |
|