Series UMC Universal Manifold Check Assembly
- Das kompakte Gerät wird direkt mit allen erforderlichen vormontierten Komponenten gemäß NFPA 3 geliefert: Regelventil, Rückschlagklappe, Strömungsmelder, Universaltest- und Entleerungsventil | UTD-Serie einstellbares Druckbegrenzungsventil | ARV-Serie, flexibler Entleerungsschlauch und Manometer.
- Erhältlich in rechts- oder linkshändiger Ausführung, inklusive gespiegeltem Anschluss für einfache Änderungen vor Ort
- Größen von 1¼ – 8″ | DN32 – DN200
- Drücke bis 300 psi | 2068 kPa | 20.6 bar
- cULus, FM