Strömungsmelder Serie UM
- Verteilerbaugruppe zur Universalanwendung aus Strömungsmelder, Entleerungsventil, Systemdruck-Manometer und Druckbegrenzungsventil.
- Größen von 1¼ – 8″ | DN32 – DN200
- Drücke bis 300 psi | 2068 kPa | 20.6 bar
- cULus, FM
Handbücher und Datenblätter.
Ressource | Nummer | Download | Sammlung |
---|---|---|---|
Datenblatt Strömungsmelder Serie UM | 30.71 |
|
|
Datenblatt zur Serie UTD Universaltest und -ablass | 30.73 |
|
|
Datenblatt für einstellbares Druckbegrenzungsventil Serie ARV | 30.74 |
|
|
Datenblatt: Durchflussprüfventil Serie FTV | 30.75 |
|
|
Montagehandbuch Strömungsmelder Serie UM | I-UM |
|