Absperrklappe mit Ansatz Serie 761SC
- Ausgelegt für bidirektionale Verwendung sowie als Endarmatur bis zum vollen Betriebsdruck
- Bloß, mit Antrieb, mit Rasterhebel und gespeichertem Stopp oder mit 10-Positions-Hebel und gespeichertem Stopp erhältlich
- Größen von DN50–DN200 | 2–8″ (Rohr-AD)
- Drücke bis 300 psi | 2068 kPa | 21 bar