Durchflussprüfventil Serie FTV
- Wird unterhalb von druckreduzierenden Regelventilen verwendet, wenn sie in Etagensteuersystemen für mehrstöckige Gebäude verbaut sind
- Kann auch verwendet werden, um die passende Auslassdruckeinstellung eines PRV während der Erstmontage zu prüfen
- Beseitigt den Bedarf für mehrere Formteile und Standard-Schlaucharmaturen zum Testen
- Drücke bis 300 psi | 2068 kPa | 21 bar