StrengThin™ 100 Ansaugdiffusor Serie E431
- Ausschließlich zur Verwendung an dünnwandigen Edelstahlrohren mit dem urheberrechtlich geschützten Nutprofil StrengThin™ 100 von Victaulic
- Rohr kann in einem Winkel von 90° zur Pumpe montiert werden, wodurch wertvoller Platz in der Zentrale eingespart und Kavitation minimiert wird
- Erhältliche Flanschverbindungen: PN10/PN16
- Größen von DN65 x DN50 bis DN300 x DN250
- Drücke bis 232 psi | 1600 kPa | 16 bar
- Zur Verfügbarkeit in Ihrer Region wenden Sie sich an Victaulic für weitere Informationen