Serie E125 StrengThin™ 100 Installation-Ready™ Absperrklappe für Edelstahl
- Ausschließlich zur Verwendung an dünnwandigen Edelstahlrohren mit dem urheberrechtlich geschützten Nutprofil StrengThin™ 100 von Victaulic
- Designed for bi-directional service to full
working pressure - Mit mehreren Griff-Optionen erhältlich
- Größen von 2 – 8″| DN50 – DN200
- Drücke bis 232 psi | 1600 kPa | 16 bar
- Zur Verfügbarkeit in Ihrer Region wenden Sie sich an Victaulic für weitere Informationen