Einstellbares Druckbegrenzungsventil Serie ARV
- Ermöglicht die geforderten hydrostatischen NFPA-Tests vor Ort ohne Entfernung und/oder Verstopfung des Auslasses am Druckbegrenzungsventil
- Größe 1/2″ | DN15
- Drücke bis 300 psi | 2068 kPa | 21 bar
Handbücher und Datenblätter.
Ressource | Nummer | Download | Sammlung |
---|---|---|---|
Datenblatt für einstellbares Druckbegrenzungsventil Serie ARV | 30.74 |
|