Füllstands-Regelventil mit vertikalem Schalter (modulierbar) Serie 975-67
- Victaulic Serie 972-67 | Bermad Typ BC-750-67-P
- Größen von 1½–8″ | DN40–DN200
- Druck bis 250 psi | 1724 kPa | 17 bar
- Montage auf Tanks inklusive
- Zur Verfügbarkeit in Ihrer Region wenden Sie sich an Victaulic für weitere Informationen