Druckreduzierventil mit Magnetventil Serie 972-55
- Victaulic Serie 972-55 | Bermad Typ BC-720-55-P
- Größen von 1½–8″ | DN40–DN200
- Drücke bis 400 psi | 2758 kPa | 28 bar
- 24 VAC/normalerweise geöffnetes Ventil (Magnetfeld zum Schließen magnetisiert)
- Inklusive Druckregelungsfunktion
- Kugelmembranarmatur mit Anregersteuerung
- Zur Verfügbarkeit in Ihrer Region wenden Sie sich an Victaulic für weitere Informationen